[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Bit Size |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CPU |
LVD |
DMA |
Timer |
ADC |
DAC |
Ethernet |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||
8 | 36 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | No | -20 to 85°C | |||||
8 | 36 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | No | -20 to 85°C | |||||
8 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | No | -20 to 85°C | ||||||
8 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | No | -20 to 85°C | ||||||
8 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | No | -20 to 85°C | ||||||
8 | 36 | 2 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | No | |||||
8 | 36 | 2 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | No | |||||
8 | 32 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | No | -20 to 85°C | |||||
8 | 32 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | No | -20 to 85°C | |||||
8 | 32 | 740 | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | No |