Optimization of AI Performance of SoCs for AD/ADAS

AD/ADAS向けSoCのAI性能最適化について

自動運転(AD)や先進運転支援(ADAS)向けSoCのAI処理で用いられる深層ニューラルネットワーク(DNN)用アクセラレータの設計早期における性能、回路規模や消費電力の最適化に向けたRenesasの取り組みについて紹介します。

R-Car DNNシミュレータの紹介(2):Accurate Simulatorのネットワーク解析と精度改善への適用方法

R-Car SoCに関連して当社が提供する幾種類かのDNNシミュレーターの中から、実機等価な演算を再現するAccurate Simulatorに焦点を当てて、Networkの解析と精度改善に適用する方法を説明する。

Released e-AI Translator V3.0.0 That Supports 3D Shape and RNN Functions

信号処理や回帰モデルで利用される、3D shape関数および、RNN関数に対応したe-AI Translator V3.0.0をリリース

今回リリースするe-AI トランスレータV3.0.0は、信号処理や回帰モデルで利用される3D shape関数、およびRNN関数に対応しました。

RX Family Software – The Past and the Future - #9 -- Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU --

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #9 -Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU--

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。9回目はIoT機器の最新プロビジョニング方式の紹介です。

How to Achieve High Efficiency and Miniaturization in Motor Applications

モータアプリケーションの高効率化と小型化を実現するために

このブログでは、モータ制御機器の高効率化と小型化を可能とするRA4T1グループ、RA6T3グループのユースケースをご紹介します。

Let's Make a Game Using a Microcontroller - Part 1

マイコンを使ってゲームを作ろう!①

RL78/G23マイコンを使用して、モグラつかみゲームを作成し、Fast Prototyping Boardを用いると如何にスムーズに開発を進められるかをアピールします。

Environmental Sensors Are at the Core of Evolving Indoor Air Quality Standards

室内空気質基準を先導する環境センサの新たな時代

本ブログでは、新型コロナウイルスの影響により、環境センサが急速に発展している背景や、様々な室内空気の質に関する基準が制定されている中、各基準に準拠する方法など、クリーンな空気を確保するための環境センサの進化についてお伝えします。

Renesas MPU mobile app

You can easily find out Renesas MPU anytime, anywhere with mobile app!

MPU Guide app allows you to find out the best matching product from our RZ microprocessors product family and access our RZ MPU community from your smartphone.

CANを使ったアプリケーションの消費電力削減と低コスト化をRX140で実現!

RXファミリのエントリークラスマイコンで初めてCANコントローラを搭載しました。
CANバスに接続するアプリケーションの消費電力削減と低コスト化を実現します。

Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor

Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor

The advanced features of the ZSSC3241 SSC enable using the bridge sensor as a thermometer for temperature compensation.