RX23E-A IO-Link温度センサソリューション リファレンスデザイン
高精度アナログフロントエンド(AFE)内蔵32bitマイコンRX23E-Aを使い、温度計測、信号処理、およびIO-Link PHYチップであるZIOL2401を介したIO-Link通信制御をワンチップで実現するソリューションをご提案します。
温度コントローラ、トランスミッタ、データロガー等の用途向けの産業用センサネットワークのトータルソリューションです。 IO-Linkアプリケーションの場合、センシングパラメータ設定はユーザの IO-Linkマスターボードに接続されているPCの IO-Linkツールを通して実行します。 デバイスボードはユニバーサルボードとして拡張され、さまざまなMCU評価ボード、一部のRS-485インターフェイス、および産業用フィールドバスを備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)と接続できるようになります。 各接続は独立しており、ユーザは各自のアプリケーションに適切な接続を選ぶことができます。
これらは、32ビットマイコン(MCU)であるRX23E-AまたはRA2A1を使用することで実現できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA2A1 48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX23E-A 高精度なセンシング、試験/計測機器に最適なアナログ・フロント・エンド内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL80410 40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RV1S9160A 高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ
|
高速CMOS出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
ISL85415 VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ZIOL2401 DC/DCコンバータ内蔵のデュアルチャネルIO-Link HVラインドライバ
|
IO-Linkラインドライバ | ご購入 / サンプル |
ISL3159E ±15kV ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 5V, PROFIBUS®, Full Fail-safe, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
RX72M 産業ネットワークソリューションを実現するハイパフォーマンスな 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RZ/N1S 大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
高精度アナログフロントエンド(AFE)内蔵32bitマイコンRX23E-Aを使い、温度計測、信号処理、およびIO-Link PHYチップであるZIOL2401を介したIO-Link通信制御をワンチップで実現するソリューションをご提案します。