R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。

このシステムのメリット:

  • トップクラスの車載インフォテインメントシステムおよび最先端のコックピットに適したソリューション
  • 1MHzから350MHzまでの任意のクロック周波数を発生できるフレキシブルなクロックジェネレータを搭載。一つのデバイスで複数の任意の周波数の水晶発振器を置き換えることが可能
  • 自動車用の8出力PCIe Gen1-4クロックジェネレータを搭載
  • スケーラブルなDRAM構成(2-8GB)が可能なため、多様なプラットフォームで使用可能
  • リファレンスボードは車載情報機器向け周辺回路と拡張用のボードtoボードコネクタを搭載。ハード&ソフト開発を加速し、市場投入までのリードタイムの短縮に貢献。H3/M3/M3NのR-Car SiPを同一のリファレンスボードで評価可能
画像
High-End Cockpit & Infotainment Solution

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
SoC 搭載ボード・キット      
RTP0RC7795SIPB0012S - S03 R-Car H3-SiP リファレンスボード (H3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)。
設計情報(回路図、ガーバーデータ、BOMリスト) 及びドライバーソフトウェアはリクエストに応じて提供。
営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
RTP0RC7795SIPB0012S - S5A R-Car M3-SiP リファレンスボード (M3 SiP Ver3.0 + DRAM 8GB)。
設計情報(回路図、ガーバーデータ、BOMリスト) 及びドライバーソフトウェアはリクエストに応じて提供。
営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
RTP0RC77951SKBX010SA03 R-Car H3モデル R-CarスタータキットPremier ハードウェアマニュアル 営業お問い合わせ
RTP8J77961ASKB0SK0SA05A R-Car M3 モデル R-CarスタータキットPro ハードウェアマニュアル 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car H3 高性能車載コンピューティングシステムに最適なSoC (47K DMIPS, GX6550 GPU, 8x Arm Cortex) 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
R-Car M3 ミッドレンジ車載コンピューティングシステムに最適なSoC(30K DMIPS, GX6250 GPU, 6x Arm Cortex) ハードウェアデザインガイド 営業お問い合わせ
       
クロックジェネレータ      
9FGV0841 8出力1.8V PCIe Gen1-4クロックジェネレータ(Zo = 100Ω) データシット 購入/サンプル
5P49V60 車載用 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ データシット 購入/サンプル