このソリューションは、電動工具用のモータ制御リファレンスデザインです。このリファレンス上の電源 (バッテリまたは主電源) は、ソリューションの一部ではありません(シンプルなバッテリパックとして示しています)。

このリファレンスにおいて、高性能MCU(Arm®-M4コアRA6M3)を搭載した高電圧ソリューション (48V) を採用しています。三相モータ制御および浮動小数点演算ユニット (FPU) 用のPWMタイマーを装備し、アルゴリズムをより最適化しています。

下記ブロック図は、当ソリューションの特長である、MCU (3.3V) および MOSFET ハーフブリッジドライバ (12V) 用の電源が組み込まれた様子を示しています。

このシステムのメリット

  • これらのディスクリートソリューションは、MCU電源用には組込みLDOがあり、モータ用高電圧レールによって電圧供給される
  • 本来外付け部品を三点要するところを、組込みLDOにより実装面積を最適化
システムブロック図

電動工具用モータ制御

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください