概要

エミュレーションアダプタは、別売のエクスチェンジアダプタと組み合わせて使⽤することにより、ご使⽤になるターゲットマイコンのエミュレーションをすることができます。

エミュレーションアダプタにルネサス製 IE850Aエミュレータ をはじめとするAurora トレース対応のエミュレータを接続し、トレース機能を利⽤したデバッグすることが可能です。
添付の34pin-14pin変換コネクタを使⽤することによって、ルネサス製 E2エミュレータ の接続も可能です。

また、エミュレーションアダプタを添付のベースボードに接続して使⽤することで、ターゲットマイコンの評価ボードとして利⽤することができます。

注:AuroraはXilinx社の高速通信プロトコルです。E2エミュレータではサポートしません。

仕様一覧

対応エミュレータ E2、IE850A、他パートナー製エミュレータ
対応MCU RH850/E2UH, RH850/E2H
ユーザシステムとの接続 マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
外形寸法 エミュレーションアダプタ:47mm×51mm
ベースボード:100mm×120mm
重量 エミュレーションアダプタ:22g
ベースボード:79g
適合海外規格 欧州:EN55032 Class A, EN55024
⽶国:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • エミュレーションアダプタ
  • ベースボード
  • 34pin-14pin変換コネクタ
  • 電源供給ケーブル

ユーザシステムとの接続方法

ユーザ・システムの設計時は、 エミュレーションアダプタのユーザーズマニュアルの下記ページを参照してください。

  • 外形⼨法
  • エクスチェンジアダプタ仕様

 

エミュレーションアダプタ以外のオプション製品については、 マニュアルを参照してください。

評価ボードとしての接続⽅法

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RH850 ファミリ (車載用)
  • RH850/E2UH
  • RH850/E2H

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。