ボード・ソリューション

パートナー様より量産適用可能な評価・開発キットを入手可能です。

従来のような評価ボードは、先行開発には重宝しますが実際の製品には適用できません

RZ/G プラットフォーム適用のパートナーボードは評価から量産まで適用可能なユニークなモジュールまたはシングルボードを取り揃えております。これを活用することにより、機器開発時間を大幅に短縮することができます。

各ボードに対応したLinux BSPも検証済みLinux パッケージとしてルネサスエレクトロニクスから提供されます。

各ボードの詳細仕様、購入に関しては、Marketplace (マーケットプレイス)よりご確認下さい。

メリット:

  • ノウハウが必要な高速設計不要
  • 短期で量産移行
  • ボードメーカーのサポート
  • 基板製造の低減

RZ/G Linuxプラットフォーム評価ボードのメリット