概要

説明

ルネサスのソーラー充電対応アセットトラッキング・ソリューションは、LTE Cat-M1/NB-IoTセルラーモデムによる無線接続を備えたモジュール型アセットトラッカーです。 オプションとして、Pmod™インターフェースによる通信用デバイスの追加でBluetooth® Low Energy(LE)およびWi-Fi接続に対応することができます。 このソリューションは、低消費電力でインターフェース、性能、柔軟性のバランスがとれたMCUによって制御されています。この システムは、太陽光発電(PV)電池またはUSB Type-C接続で電力供給と充電が行われます。

このシステムのメリット:

  • LTE Cat-M1、NB-IoT 1および2対応
  • ソフトウェア支援型GNSS
  • Wi-FiおよびBluetooth LEに対応
  • PVエネルギーハーベスティング
  • 様々な無線構成に対応する統一ファームウェア
  • 状況の変化に対応した柔軟な電力制御
  • SUOTAをフルサポート
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • アセットトラッカー

ニュース&ブログ