ルネサスは、自動車市場での経験とタイミングに関する専門知識を組み合わせ、車載電子システム用エレクトロニクスの技術進歩を促進するために貢献しています。 ルネサスの車載用クロックジェネレータVersaClock®は、インフォテインメント、ダッシュボード、ドライバアシスト、ヘッドアップディスプレイ、ADASなどのアプリケーション向けに、1つまたは複数のクロック信号を生成するPLLベースの製品です。
フラクショナル出力デバイダ技術により、単純な整数の関係がない出力周波数の組み合わせでも任意の組み合わせで生成することができます。 クロックはシングルエンドまたは差動で、最新のPCI-ExpressとUSBの両方に対応しています。 ワンタイムプログラマブル(OTP)ROMを内蔵しており、お客様は複数のユースケースで必要に応じて電源投入するデバイスを1台で定義することができます。
インフォテインメントやダッシュボードなどのLCDパネルを駆動するためのドットクロックの生成は、水晶発振器の代わりにVersaClockデバイスが魅力的な選択肢となるユースケースの例です。 VersaClockクロックジェネレータはコンフィギュレーションが容易なため、必要なドットクロック周波数に関係なく単一のPCBとBOMを使用することができ、周波数ニーズが変化した際に異なるプラットフォームを検証する必要性を軽減することができます。
Function |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Output Banks (#) |
Phase Jitter Max RMS (ps) |
C-C Jitter Typ P-P (ps) |
C-C Jitter Max P-P (ps) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | Generator | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | 50 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 1.714 | ||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | Generator | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 5 | 50 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 1.471 | ||
VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ | Clock Generator | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 4 | 46 | -40 to 105°C | |||
1.8 V to 3.3 V 1:4 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Buffer | 4 | LVCMOS | 0 - 200 | 0 - 200 | 1 | LVCMOS | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | 1.259 | |||
1.8 V to 3.3 V 1:10 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Buffer | 10 | LVCMOS | 0 - 200 | 0 - 200 | 1 | LVCMOS | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 2.828 | |||
AutoClock車載プログラマブル・クロック・ジェネレータ | Generator | 40, 48 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650, 0.001 - 200 | 1 - 650 | 2 | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 3.3 | 1.8, 3.3 | 6, 7 | 34 | 45 | -40 to 105°C | 5.399 | |
1000fs Automotive Quartz-based PLL Oscillator | XO | 1 | HCMOS, LVDS, LVPECL | 0.75 - 1350 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40° to 105°C | 1.523 |
ルネサスのタイミング・ソリューションは、使いやすい構成でシステム要件を満たす様子がご覧になれます。
車載用タイミングデバイスの製品ラインマネージャを担当しているエティエンヌ・ヴィンケルミュラーです。本日はクロックについてお話しします。
現在のクロックにおける課題は、データレートの増加とシステムの複雑さが増すにつれ、求められる周波数の増大とより低いジッタなどです。
このデモでは、システムに必要な全てのクロックを、統合クロックジェネレータで生成する様子がご覧になれます。この例ではルネサスのSoC(R-Car)を使用していますが、こうした事例はあらゆるシステムに適用できます。
この統合クロックジェネレータには多くの利点があります。まずPCI Express Gen4までのシングル・エンドまたは差動シグナリングおよびジッタレベルだと、最大350MHzを生成できます。また、周波数の変調(スペクトラム拡散)や再構成など、様々な機能を有しています。
このデバイスで特に人気が高いのは、簡単にシステム構成できる点です。ウェブサイト上のこのリンク先の通り、テーブル内にお求めの技術要件を記入するだけでいいのです。
このクロックジェネレータ1つが複数の水晶発振器の代わりとなり、より小さい実装面積、多くの機能、高い柔軟性、そして低価格といったメリットをご提供します。