ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
Y-RH850-F1X-080PIN-PB-T1-V1 RH850/F1x 80pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-F1X-100PIN-PB-T1-V3 RH850/F1x 100pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-F1X-144PIN-PB-T1-V3 RH850/F1x 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-F1X-176PIN-PB-T1-V4 RH850/F1x, RH850/F1Kx 176-pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Starter Renesas
Y-RH850-F1X-233PIN-PB-T2-V1 RH850/F1x 233pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-F1X-272PIN-PB-T2-V1 RH850/F1x 272pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-F1X-324PIN-PB-T1-V1 RH850/F1x 324pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1X-100PIN-PB-T1-V2 RH850/P1X 100pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1X-144PIN-PB-T1-V2 RH850/P1X 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1XC-080PIN-PB-T1-V1 RH850/P1X-C 80pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1XC-100PIN-PB-T1-V1 RH850/P1X-C 100pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1XC-144PIN-PB-T1-V1 RH850/P1X-C 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1XC-156PIN-PB-T1-V1 RH850/P1X-C 156pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1XC-292PIN-PB-T1-V2 RH850/P1X-C 292pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-P1XC-404PIN-PB-T1-V2 RH850/P1X-C 404pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-SENT-EXT-BRD-V2 SENT Interface Extension Board for the RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation System Evaluation Renesas
Y-RH850-TFT-EXT-BRD TFT Display Extension Board for the RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation System Evaluation Renesas
Y-RH850-U2A-144PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-U2A-156PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 156pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-U2A-176PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 176pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-U2A-292PIN-PB-T1-V2 RH850/U2A 292pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-U2A-373PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 373pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-U2A-516PIN-PB-T1-V1 RH850/U2A 516pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform Evaluation Renesas
Y-RH850-X1X-MB-T1-V1 RH850 Generation 1 Base-Mainboard of RH850 Evaluation System Evaluation Renesas
Y-RH850-X1X-MB-T2-V1 RH850 Generation 1 Network-Mainboard of RH850 Evaluation System Evaluation Renesas
Y-RH850-X2X-MB-T1-V1 RH850 Generation 2 Mainboard of RH850 Evaluation System Evaluation Renesas
Y-RX113CAPT01 Capacitive Touch Kit RX113 Development Renesas
YCB16RL78I1D001B RL78/G1D 煙探知器 Demonstration Renesas
YCB17RL78G10QS0510 YCB17RL78G10QS0510 Evaluation Renesas
YCONNECT-IT-I-RJ4501 R-IN32M3モジュール搭載アダプタボード Starter Renesas
YCONNECT-IT-RZN2L RZ/N2L Industrial Network SOM Kit Reference Renesas
YCONNECT-IT-TPS-1L TPS-1 Low-cost Solution Kit Evaluation Renesas
YDETECT-IT-RL78 Detector Solutions for RL78/I1D MCU Evaluation Renesas
YDRIVE-IT-RZT1 RZ/T1 モーションコントロール・ソリューションキット Reference Renesas
YLCDRZA1H High Resolution Embedded GUI Solution Kit for RZ/A1H Demonstration Renesas
YMCRPHV2DP High Voltage Inverter Demo Platform Demonstration Renesas
YMCRPRX62T RX600 Motor Control Evaluation Kit Evaluation Renesas
YQB-R5F1057A-TB RL78/G11 (R5F1057AANA) Target Board Evaluation Renesas
YQB-R5F11EFA-TB RL78/G1G (R5F11EFAA) Target Board Evaluation Renesas
YRDKRL78F14 YRDKRL78F14 Demonstration Kit for RL78/F14 Demonstration Renesas
YRDKRL78G13 YRDKRL78G13 Demonstration Kit for RL78/G13 Demonstration Renesas
YRDKRL78G14 YRDKRL78G14 Demonstration Kit for RL78/G14 Demonstration Renesas
YRDKRX62N YRDKRX62N Demonstration Kit for RX62N Demonstration Renesas
YRDKRX63N YRDKRX63N Demonstration Kit for RX63N Demonstration Renesas
YRMCKITRL78G14 RL78/G14 Motor Control Demonstration Kit Demonstration Renesas
YROTATE-IT-RX111 RX111 Motor Control Reference Platform Reference Renesas
YROTATE-IT-RX220 RX220 Motor Control Reference Platform Reference Renesas
YROTATE-IT-RX23T RX23T Motor Control Reference Platform Reference Renesas
YROTATE-IT-RX62T RX62T Motor Control Reference Platform Reference Renesas
YROTATE-IT-RX66T RX66T Motor Control Reference Platform Reference Renesas