Stream It! RZ MPU Evaluation Board
Stream It!- RZは、RZ/A1LUとのカメラ入力、LCDディスプレイ、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価用の評価ボードです。 また、あらかじめ付属のDVDにストリーミングやWebサーバーのデモの実行ファイルを添付しており、RZ/A1LUを素早く評価することができます。
RZ/A1Lは、3 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWVGA (800x480) サイズ2画面分またはWSVGA (1024x600)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Lを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージによりボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
|
Software Package | ルネサス |
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
|
Software Package | ルネサス |
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
TES Guiliani 'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
6 items
|
Stream It!- RZは、RZ/A1LUとのカメラ入力、LCDディスプレイ、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価用の評価ボードです。 また、あらかじめ付属のDVDにストリーミングやWebサーバーのデモの実行ファイルを添付しており、RZ/A1LUを素早く評価することができます。
GR-LYCHEEはカメラと無線を搭載したIoTプロトタイピングボードです。 RZファミリRZ/A1LUグループ用のGRリファレンスボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 Arm®社が提供するMbedTM開発環境を使用できます。また、Renesas Webコンパイラ、IDE for...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。