IHクッキングヒータ(二口1マイコン制御)

概要

ルネサスは、制御用マイコンとしてRX24Tグループ、RX66Tグループ、表示操作マイコンとしてRA4M1グループ、RX651グループ、RL78/L1xシリーズ、タッチキーマイコンとしてRX130グループなど多彩なマイコンラインアップにより、IH制御の高性能化や低消費電力化、さらにコスト低減のご要望にもお応えします。

IHクッキングヒータ(二口1マイコン制御)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン MCU RX24Tグループ
RX66Tグループ
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
表示操作マイコン MCU RX130グループ 5V動作、静電容量タッチセンサ
RX651グループ 大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RL78/L1xシリーズ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能搭載
PFC電源 PFC IC R2A20114B 連続モード インタリーブ
R2A20112ASP 臨界モード インタリーブ
センサ部 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
IGBTゲート
駆動回路
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)、IPM駆動用に最適
関連アプリケーションノート/サンプルコード
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-

*:担当営業または、 お問合せ→技術関連よりお問合せ願います