画像
ルネサスのWi-Fiコネクティビティテクノロジは、IoT、インフラ、産業、車載、マルチメディアアプリケーションなどに対応し、クライアントとアクセスポイントの両方にエンドツーエンドのコネクティビティソリューションを提供します。
当社の超低消費電力Wi-Fiソリューションは、バッテリ寿命の延長、高いRF性能、強固なセキュリティ、アプリケーション開発の容易さなどを主要な市場ニーズとするIoTアプリケーション向けに開発されています。 また、ハードウェアおよびソフトウェアテクノロジにおける革新的なリーダーであり、幅広い世代のWi-Fiを提供しています。 当社の豊富なWi-Fiポートフォリオには、新しい6GHz拡張「6E」に加え、Wi-Fi 4、5、6チップソリューションが含まれます。
Matterは、ブランドに係わらず、スマートホームのエコシステム全体にわたって、スマートデバイス同士を安全かつ確実に接続する、統合シングルIPベースプロトコルです。 ルネサスのMatterコンポーネントは、コネクテッドホームのビジョンに不可欠な要素であり、ルネサスのすべてのコネクティビティ製品でサポートされます。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 4T4R PCIe Chip | Wi-Fi 6/6E Networking | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 | |||
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 6T6R PCIe Chip | Wi-Fi 6/6E Networking | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 | |||
Wi-Fi 6 Concurrent Dual Band 8T8R PCIe Chip | Wi-Fi 6/6E Networking | 0 | 0.0 x 0.0 x 0.0 | |||
バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi SoC | Low Power Wi-Fi | QFN, fcCSP | 3.8 x 3.8 x 0.68, 6 x 6 x 0.9 | 3.581 | ||
Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices | Low Power Wi-Fi | Module | 13.8 x 22.1 x 3.3 | 5.059 | ||
バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール | Low Power Wi-Fi | Module | 14.2 x 24.6 x 3.0 | 5.822 | ||
Ultra-Low Power Wi-Fi SoC for IoT | Wi-Fi | -40 to 85°C | QFN | 7 x 7 |
Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.
|
ワイヤレスコネクティビティがソリューションの鍵を握る | ブログ | 2023年12月20日 |
|
What Is Matter 1.0? How Will It Disrupt Smart Home? | ブログ | 2023年1月6日 |
ルネサス初、Matterプロトコル対応のソフトウェア開発キットを発表 | ニュース | 2023年1月5日 | |
ルネサス、買収したCeleno社の技術をベースとするWi-Fiロードマップを発表 | ニュース | 2022年11月16日 | |
What You Need To Know About Wi-Fi 6/6E Tri-Band APs | ブログ | 2022年6月15日 | |
Considerations in Wi-Fi 6 AP Design | ブログ | 2022年6月15日 | |
ルネサス製品と、Celeno社のWi-Fiチップセットを組み合わせた新たなウィニング・コンビネーションソリューションを発表 | ニュース | 2022年4月6日 | |
|
Why Wi-Fi 6 is So Important for Latency Sensitive Applications | ブログ | 2022年3月28日 |
ルネサスがCeleno社の買収を完了 | ニュース | 2021年12月21日 | |
|
SparkFun's New Qwiic Wi-Fi Shield Uses Renesas’ DA16200 Module | ブログ | 2021年11月2日 |
Celeno社を買収し、コネクティビティのポートフォリオを拡充 | ニュース | 2021年10月28日 | |
|
160MHz Wi-Fi Clients - It's Not All About Throughput! | ブログ | 2021年9月14日 |
|
Simplifying Smart Home with an Ultra-Low Power Wi-Fi Platform | ブログ | 2021年7月13日 |
|
Renesas Wi-Fi Provisioning App is Available Now on Google and Apple Stores | ブログ | 2021年5月21日 |
|
Renesas Introduces FreeRToS Support for Its Ultra-low Power DA16200 SoC | ブログ | 2021年5月17日 |