The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。
次のコンポーネントが含まれています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 4.71 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 2.85 MB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 3.06 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 2.98 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 4.33 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 720 KB | |
クイックスタートガイド | PDF 801 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.45 MB | |
8 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
Quick-Connect Platform Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
|
Other Hardware | ルネサス |
2 items
|
このビデオでは、アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して、LTE CAT-M1セルラー通信でMQTT Brokerを介してメッセージの送受信(Publish/Subscribe)を行うMQTT通信の手順を説明します。
評価環境には、ルネサスのRL78/G22 Fast Prototyping Board と PMOD Expansion Board for RYZ024Aを使用します。
RYZ024A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ024Aのドキュメントを参照してください。
実装されているRYZ024Aは、工事設計認証 (認証番号:003-220081(Cat-M1のみ))を取得しています。
認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。