S1JA MCU グループ

S1JA MCUグループは、高度に統合された高精度のアナログ機能により高精度にセンサ信号の収集/調節を行い、クラス最高のアナログ・ソリューションを提供します。S1JA MCUグループは、256 KBのフラッシュメモリ、32 KBのSRAMメモリを備え、1.6V ~ 5.5Vの幅広い動作電圧範囲があります。16ビットA/Dコンバータ、24ビットSD A/Dコンバータ、コンパレータ、オペアンプ、DACを備えています。
Industrial Multi-Sensory Systems

産業用マルチセンサシステム

アナログ機能としては、高精度の16ビットA/Dコンバータ、24ビットSD A/Dコンバータ、高速12ビット/8ビット D/Aコンバータ、Configurable AFE機能とオペアンプ、および高速/低電力コンパレータを内蔵しています。S1JAグループは、基本機能からより複雑なアナログブロックまで、高度なアナログ構成を実現します。複数の外部アナログコンポーネントが不要となり、組み込み機器の設計者はBOMコストとPCBサイズを削減できます。

mobile-icon

Products

R7FS1JA782A01CBT
Buy
R7FS1JA783A01CFM
Buy
R7FS1JA783A01CFJ
Buy
R7FS1JA783A01CNE
Buy
R7FS1JA783A01CNF
Buy

Part Details

Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
Package Type
BGA
LQFP
LQFP
QFN
QFN
Pin Count
36
64
32
48
40
Operating Voltage Range (V)
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
Operating Temperature Range (degC)
-40 to 85
-40 to 105
-40 to 105
-40 to 105
-40 to 105

Memory

Code Flash (KB)
256.0
256.0
256.0
256.0
256.0
256.0
Data Flash (KB)
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
SRAM (KB)
32
32
32
32
32
32

Connectivity

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
No
No
No
No
No
No
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No

Analog

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
3.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
6.0
4.0
6.0
4.0

System & Power Management

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
RTC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Timing and control

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
WDT
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

HMI

9.0
26.0
11.0
16.0
11.0
No
No
No
No
No
No

Security and Encryption

128-bit Unique ID
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
TRNG
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
AES(128/256)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
GHASH
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ECC SRAM
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
s1-getty

最適なマイクロコントローラを探す

シリーズ間で特徴、機能、およびパフォーマンスを比較して、プロジェクトに最適なマイクロコントローラを探します

パーツファインダ