ISL8012EVAL1Z

2A Low Quiescent Current 1MHz High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

概要

The ISL8012EVAL1Z evaluation board provides a platform to evaluate the performance of the ISL8012 synchronous buck regulator.

Ideal for any low power, low voltage application, the ISL8012 is a high-efficiency, monolithic, synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 2A of continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. It uses a current control architecture to deliver very low duty cycle operation at high frequency with fast transient response and excellent loop stability.

主な機能

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 1ms reset timer
  • Soft discharge output cap during enable
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 3% output accuracy over temperature/load/line
  • 2A guaranteed output current
  • 25μA quiescent supply current in PFM mode
  • Selectable forced PWM mode and PFM mode
  • Less than 1μA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • Internal current mode compensation
  • Internal digital soft-start
  • Peak current limiting, short circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Enable
  • Small 10 Ld 3mm x 3mm DFN
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

  • DC/DC POL modules
  • μC/μP, FPGA and DSP power
  • Plug-in DC/DC modules for routers and switchers
  • Portable instruments
  • Test and measurement systems
  • Li-ion battery powered devices
  • Small form factor (SFF) modules
  • Barcode readers

ISL8012EVAL1Z Evaluation Board

Related Product

ISL8012

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISL8012EVAL1Z 量産中 Renesas $97.90 1 3 Digi-Key -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。