概要

説明

The RTKA223011DR0030BU demonstration board is a high voltage buck converter. It demonstrates a low-cost high performance non-isolated AC/DC conversion solution. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 24V output capable of up to 200mA of output current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection. RTKA223011DR0030BU comes with an RAA223011 in an 8LD SOIC package.

特長

  • Universal input
  • Standby power less than 13mW
  • No audible noise
  • Low cost external components

アプリケーション

アプリケーション

  • Home appliances
  • Home automation, IoT, and sensors
  • Metering and Industry control
  • Bias power

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 652 KB
データシート PDF 2.48 MB
2 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 412 KB
1 item