SX-ULPGN超低電力Wi-Fi IoTモジュール

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

SX-ULPGNは、QualcommのQCA4010を採用した、コストパフォーマンスがよく、消費電力に優れたWi-Fi IoTモジュールです。本モジュールは、コストパフォーマンスが重要なWi-Fiアプリケーションの設計者にとって、優れた選択肢と言えます。

主な機能

  • IEEE 802.11b/g/n準拠(2.4GHz)
  • Qualcomm QCA4010採用
  • シングルストリームシステム(1x1)
  • 20MHz統合RFフロントエンド
  • PCBトレースアンテナ
  • ホストレスまたはホステッドスタックオプション
  • モジュール認証
  • AllJoynサポート
  • Wi-Fi保護セットアップ
  • IEEEスリープ、高速ウェイクアップ、低電力Rx
  • アプリケーションコード用に最大800KバイトのRAMを使用可能

ブロック図

Silex SX-ULPGNブロック図

ターゲット市場および用途

  • スマートビルディング
  • アプライアンスおよびリモート制御
  • オートメーション、スマートシティ
  • ライティング

 

Wi-Fi Pmod拡張ボード

Silex SX-ULPGN Wi-Fi Pmod拡張ボード

このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、RAをはじめルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。

Silexロゴ

 

RA READYバッジ

 

1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。

Titleタイプ最終更新日容量
SX-ULPGN Product Specification PDF 2019年11月8日 1.95 MB
SDKPac Renesas RA Demo Kit with Silex SX-ULPGN Quick Start Guide PDF 2019年11月8日 415 KB
SX-ULPGN Ultra-Low-Power Wi-Fi IoT Module
SX-ULPGN Ultra-Low-Power Wi-Fi IoT Module for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 321 KB
Wi-Fi Pmod™ Expansion Board Quick Start Guide PDF 2020年6月2日 13 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.