The ISL31490E, ISL31491E, ISL31492E, ISL31493E, ISL31495E, ISL31496E, ISL31498E are fault protected, 5V powered, differential transceivers that exceed the RS-485 and RS-422 standards for balanced communication. The RS-485 transceiver pins (driver outputs and receiver inputs) are protected against faults up to ±60V. Additionally, the extended common mode range allows these transceivers to operate in environments with common mode voltages up to ±25V (>2x the RS-485 requirement), making this RS-485 family one of the most robust on the market. Transmitters deliver an exceptional 2. 5V (typical) differential output voltage into the RS-485 specified 54Ω load. This yields better noise immunity than standard RS-485 ICs, or allows up to six 120Ω terminations in star network topologies. Receiver (Rx) inputs feature a “Full Fail-safe” design, which ensures a logic high Rx output if Rx inputs are floating, shorted, or on a terminated but undriven (idle) bus. Rx outputs have high drive levels - typically 15mA at VOL = 1V (for opto-coupled, isolated applications). Half duplex (Rx inputs and Tx outputs multiplexed together) and full duplex pinouts are available. See Table 1 on page 3 for key features and configurations by device number. For fault protected or wide common mode range devices with cable invert (polarity reversal) please see the ISL32485E datasheet.
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PDF1.59 MB
|
データシート
|
||
PDF1023 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF207 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF474 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF178 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF513 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF826 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF443 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF582 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF440 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF338 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF365 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF375 KB
|
アプリケーションノート
|
||
カタログ
|
|||
PDF156 KB
|
その他資料
|
||
PDF253 KB
|
その他資料
|
||
PDF254 KB
|
その他資料
|
||
PDF208 KB
|
Price Increase Notice
|
||
PDF266 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF555 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF152 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF300 KB
|
技術概要
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。