概要

説明

ISL78208は、連続出力電流3A/chに対応したデュアル・スタンダード降圧レギュレータです。 4.5V~28Vの入力範囲を使用して、さまざまなポイント・ロード・アプリケーション向けの高周波電力ソリューションを提供します。 ISL78208のPWMコントローラは、内部のスイッチングNチャンネルパワーMOSFETを駆動し、出力電圧を生成するために外部にショットキーダイオードを必要とします。 内蔵の電源スイッチは、出力電流3Aまで熱性能を発揮します。 PWMレギュレータはデフォルトで500kHzでスイッチングしますが、ユーザプログラムにより300kHzから2MHzの範囲で同期させることができます。 ISL78208はピーク電流モード制御を利用することで、部品選択の柔軟性とソリューションサイズの最小化を実現しています。 保護機能は、過電流保護 (OCP)、UVLO (Under Voltage Lock Out) 保護、熱過負荷保護 (OTP)を搭載しています。5mm x 5mm 32 Ld WFQFN(ウェッタブルフランク クワッドフラット鉛フリー)パッケージ。載用温度範囲(-40℃~+105℃)に対応しています。

特長

  • 4.5V〜28Vの広い入力電圧範囲
  • 出力電圧調整可能、連続出力電流3Aまで可能
  • 電流モード制御
  • 300kHz〜2MHzのスイッチング周波数の調整が可能
  • 独立したパワーグッド検出
  • 同相/逆相PWM動作の選択が可能
  • 出力間の独立、シーケンシャル、レシオメトリックまたは絶対トラッキング
  • 内蔵2msのソフトスタート時間
  • 過電流/短絡保護、熱積み過ぎの保護、UVLO (Under Voltage Lock Out)
  • ブート低電圧の検出
  • 車載アプリケーションとして認定
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • DSP and embedded processor power supply
  • Infotainment system power

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.70 MB
製品変更通知 PDF 211 KB
製品変更通知 PDF 78 KB
製品変更通知 PDF 288 KB
製品変更通知 PDF 168 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
7 items

設計・開発

モデル