概要

Description

スマートルームは、人々に健康上の利点を提供するだけでなく、贅沢なライフスタイルも提供します。 このスマートルームコントローラソリューションでは、ZMOD4410屋内ガスセンサが総揮発性有機化合物(TVOCO)と推定二酸化炭素(eCO2)レベルを検出すると共に、HS3003センサが部屋の温度と湿度を監視します。 音声認識とタッチキーにより、インテリジェントな制御を提供します。 地上デジタルマルチメディア放送(T-DMB)向けの高集積デバイスは優れた品質と音響の楽しみを提供します。

このシステムのメリット:

  • 200MHz Arm® Cortex®-M33は静電容量タッチセンシングユニット(CTSU)と音声認識ファームウェアを搭載しています。
  • 高性能なAC/DCと低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)デバイスは高効率の電力を提供します。
  • デジタル音声放送(DAB)モジュールは、フルレンジのT-DMBアプリケーションを有効にするために必要なすべての性能を備えています。
  • 高性能なガスセンサと相対湿度/温度センサは、快適性と安全性を提供します。

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートホーム
  • ヘルスケア
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう