CASE時代における自動車のE/Eアーキテクチャは進化過程にあり、従来からのキーコンポーネントであるADAS・IVI・車載制御に加えて、Communication Gateway (CoGW)の進化と普及が進んでいます。 本ソリューションは、CoGW向けR-Car S4および、R-Car M3、RH850を組み合わせ、CoGWに映像処理アプリケーションのDriving Video Recorder (DVR) / Driver Monitoring System (DMS)をシステム統合したリファレンス環境を提供します。
このシステムのメリット:
*DVRとDMSのミドルウェアはパートナーより提供
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。