画像

車室内空気質センサソリューションは、高度なアルゴリズムによる車内のTVOC検出及び温度や湿度の監視を通じて、快適な空間を提供します。
空気質センサを用いたスマートで省エネな自動車用HVAC*1システムのリファレンスデザイン及びソフトウェアにより、お客様の開発期間短縮・開発コスト削減を実現します。
このシステムのメリット:
*1 HVAC(暖房、換気、および空調)
*2 VOC(揮発性有機化合物)
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/F13 | CAN/LIN を備えた超低消費電力16bit MCU (20~80ピン、13~68 GPIO) | ユーザーズマニュアル | 購入/サンプル |
ガスセンサー | |||
ZMOD4410 (産業用グレード品) |
総揮発性有機化合物(TVOC)を検出するための空気質センサ *車載グレード品開発中 |
データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4510 (産業用グレード品) |
酸化性汚染物質を検出するための空気質センサ *車載グレード品開発中 |
データシート | 購入/サンプル |
湿度センサー | |||
HS3101 (産業用グレード品) |
相対湿度センサ・温度センサ *車載グレード品開発中 |
データシート | 購入/サンプル |
リニアレギュレータ | |||
ISL78307 | 車載アプリケーション向け低消費電流リニアレギュレータ(40V、50mA) | データシート | 購入/サンプル |
アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。