スマート自動販売機は、キャッシュレス化の流れに伴い人気が高まってきています。このソリューションでは基本的な機能として、支払い部のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)化と、クラウド上の安全なモニタリングが含まれています。MCUにはRenesas Synergy S5D9(MCU)が採用されており、オンチップ・ハードウェア・セキュリティ、LCDコントローラ、クラウドに速やかに接続するために動作保証されたソフトウエアパッケージ「SSP」を有しています。ナローバンド Internet of Things(NB-IoT)モデムがあれば、クラウドに直接接続できるようになります。HS300xセンサーは高い精度で、湿度と温度を安定して計測できます。DC/DCコントローラ、バッテリ・チャージャ、LDOから電力供給を受けて、このソリューションは完結します。
このソリューションは、差動伝送を行う有線イーサネット接続や、Wi-FiおよびNB-IoTなどの無線接続をサポートしています。ハードによる暗号化とソフトウェアによるプロトコル制御によって、トランスポート層セキュリティ(TLS)は、クラウド接続をより安全なものにします。静電容量タッチパネルおよび大型カラーTFT液晶パネルは、ユーザに最適なHMIエクスペリエンスをサポートします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL8117 同期降圧PWMコントローラ
|
降圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |
ISL80103 高性能3Aリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
S5D9 120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
|
Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL6294 高入力電圧チャージャ
|
シングルセルバッテリ充電 | ご購入 / サンプル |