エレクトロモビリティ ソリューションは多数のアプリケーション形式で大きな優先事項です。電動自転車、電動スクーター、フォークリフト、ハイブリッド車は多様なソリューションを要するアプリケーションのほんの一部にすぎません。成功する組み合わせのソリューションでは、ルネサスは、低電圧および低コスト、機能性および効率性、または高電力およびトルクなど特定のターゲット属性に設定することができるデザインをエンジニアに提供します。このデザインは多様なモータソリューションの構成要素を提供します。
このシステムのメリット
- 低電圧および低コスト、機能性および効率性、または高電力およびトルクの3種類のソリューションにフォーカスした完全な参照デザイン
- 様々な電気駆動モータソリューションと電圧範囲に適合
システムブロック図
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX23T | FPU(浮動小数点演算ユニット)を搭載した、シングルインバータ制御に最適なMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RX23W | 32ビットMCU:IoTエッジデバイスに向けた Bluetooth 5、システム制御、無線通信機能をワンチップで実現 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
バッテリフロントエンド | |||
ISL94216 | 16 セル高電圧バッテリフロントエンド | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧コントローラ | |||
ISL81601 | 60V双方向4スイッチ同期型昇降圧コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低自己消費電流、150mA リニア・レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス充電レシーバ | |||
P9415 | Wattshare™ 対応で、30W アプリケーション対応のワイヤレス電源レシーバ | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス送電 | |||
P9247 | 高速充電モード付きスマホ用ワイヤレス給電トランスミッタ、30Wアプリケーション | データシート | 購入/サンプル |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2211 | HI/LI 入力と調整可能なデッドタイムを特長とする、100V、3Aソース、4Aシンク、高周波ハーフブリッジ ドライバ | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ | |||
ISL28191 | シングル電源超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力オペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
ISL28214 | 汎用デュアル省エネ電源、RRIOオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |
マルチプレクサ | |||
ISL84051 | 低電圧、単一および二重電源、8-to-1 マルチプレクサ | データシート | 購入/サンプル |