画像

2/3 ホイールトラクションモータ 制御用低電圧インバータは、RH850/C1M-A1 MCU及びアナログ製品を使用した高出力 48V モータ制御アプリケーションのためのリファレンスデザインです。
リファレンスデザインには、インバータハードウェア設計ファイル (回路図・Gerber) および周辺機能のサンプルコード(モータコントロールユニット、レゾルバ/デジタルコンバータに対応)が含まれており、お客様での迅速な評価と開発を実現“車両との信号の入出力、ブレーキセンサ、アクセル、ギア、ドライブモード、デジタルクラスタへのパルス幅変調 (PWM) 出力との接続に対応。
このシステムのメリット
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RH850/C1M-A1 | HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン | ユーザーズマニュアル | 営業お問い合わせ |
ゲートドライバ | |||
ISL78434 | ブート100V、ピーク4A、ハーフブリッジ・ドライバ、シングルPWM入力、アダプティブ・デッドタイム制御 | データシート | 購入/サンプル |
インテリジェントパワーデバイス (IPD) | |||
UPD166029T1J | チャージポンプ、電圧制御入力、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵のNチャネルハイサイドスイッチ | データシート | 営業お問い合わせ |
パワーマネジメントIC(PMIC) | |||
RAA270000KFT | 自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC) | データシート | 営業お問い合わせ |
MOSFET | |||
RBA250N10 | 大電流スイッチング用100V/250A NチャネルMOSFET | データシート | 営業お問い合わせ |
車載用位置センサ(IPS) | |||
IPS2550 | 高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用) | データシート | 購入/サンプル |
アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。