ルネサスの第三世代電力回線通信(PLC)モデムを使用するこのソリューションは、PLCを使用して低電圧配電線経由で音声通信を効率的に送受信する手段を提供いたします。RX65x(MCU)は音声のデコード・エンコードに使われ、音声データはCPX3モデムSoCおよびISL15110 PLCラインドライバを経由して送受信されます。ISL8117は、未調整の整流入力電圧を変換して、ラインドライバに必要な12Vバスを生成するために使用されます。ISL85415は12Vを3.3Vに変換し、RX65xおよびCPX3モデムSoCに電力を供給します。ISL9008A LDOは、コーデック用の超低ノイズパワーレールを生成します。ISL28430は、マイクからの音声信号増幅、および出力レベル表示に使用されるクワッドオペアンプです。
主な機能:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX651/RX65N | 最大2MBのフラッシュメモリを搭載したRXv2コア、周辺機能の高度な統合、汎用MCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
モデムIC | |||
R9A06G037 | 高性能かつ狭帯域の電力線通信用モデムIC | データシート | 営業問い合わせ |
降圧レギュレータ | |||
ISL85415 | 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
スイッチング・レギュレータ | |||
ISL8117 | 同期ステップダウンPWMコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL9008A | 低ノイズ、高PSRR LDO | データシート | 購入/サンプル |
PLCラインドライバ | |||
ISL15110 | PLC MIMOラインドライバ | データシート | 購入/サンプル |
オペアンプ | |||
ISL28430 | クアッド低消費電力、低ドリフト、RRIOオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |