概要

PLC(Power Line Communication)は、電力線を通信媒体とする通信方式です。
給電網を通信網として利用することで、安価かつ早期に、システムを構築できます。
このため、PLCはスマート社会を実現するスマートメータ(AMI)、HEMS、BEMSや太陽光パネル監視システムにおける通信手段として利用されています。
通信媒体としては、AC(交流)電源ラインだけでなくDC(直流) 電源ラインも利用可能です。

ルネサスは、「高性能」で「フレキシブル」なPLC(電力線通信)デバイス、最適化された評価ボード、ロバストな 通信を容易に実現するソフトウエアスタックによりお客様が容易に開発導入できるための電力線通信ソリューションを提供します。

ルネサスPLCモデムICの利点

  • 高性能DSP@276MHzにより、高度かつロバストな通信を実現
  • CPU/DSPデュアルコアにより、多様な電力線通信プロトコルかつ各国の周波数帯をフレキシブルに対応
  • 中継なしで1km以上の高速かつ長距離通信を実現
  • AES128暗号ハードウェアエンジンにより、高レベルな通信セキュリティを実現

PLC(電力線通信)ソリューションの応用分野

画像
応用分野
  • スマートメータ (AMI)
  • スマートホーム・HEMS
  • 空調・照明制御
画像
応用分野
  • ビルディングオートメーション
  • EV充電ステーション
  • 太陽光発電・スマートグリッド

最適化された評価ボード

通信に使用する電源ラインの条件により最適化された評価ボードを用意しています。
使用するデバイスや、AC や DC などの電源ラインの条件にあわせて、最適なキットを選択いただけます。
R9A06G037評価キットは、G3-PLC アライアンス認証試験の基準器にも採用されています。


PLC(電力線通信)ソフトウエアスタック

ルネサスのPLC(電力線通信) 向けソフトウエアは、国際標準化された G3-PLC, PRIME, およびMeters and More準拠のマルチホップソフトウエアスタック、または、シンプルでアプリケーションの実装が容易な Peer-to-Peer 通信を実現するソフトウエアを提供しています。お客様の用途に応じてお選び頂けます。

画像
電力線通信向けソフトウエア

PLC(電力線通信)評価ツール

電力線通信は、電力線に置けるノイズやインピーダンスなどの影響により通信状態が変化するため、通信状態を解析することが重要となります。ルネサスまたはルネサスのパートナーでは、電力線通信のデータを可視化し、通信状態を解析表示できる評価ツールをご用意しています。

画像
評価ツール

技術規格

スマートメーターなどの普及に伴い、ネットワークシステムは複雑、大規模になることが想定されます。各種アライアンスでは、多様化していくネットワークに対して、相互接続性を担保できる通信プロトコルの標準規格化を推進しています。
ルネサスは、電力線通信の主要なアライアンスに、規格策定時より参加し、研究開発および国際標準化を提唱して参りました。そして、各プロトコルに対応したソリューションを開発しています。


パートナーの紹介

多くの企業がルネサスのPLCソリューションを使用した製品を提供しています。

ルネサスPLCソリューションパートナー紹介ページへ

 

画像
株式会社立花エレテック
画像
Neona Data Concentration Unit
画像
Inesh Smart Meter
画像
Inesh Data Concentration Unit
画像
ICD Hybrid Meter
画像
RFCOM Powerline Communication (PLC) Module
 

ドキュメント

タイトル 分類 日付
ホワイトペーパー
PDF18.92 MBEnglish
カタログ
PDF949 KBEnglish
データシート
PDF794 KBEnglish
データシート
PDF898 KB
データシート
ZIP1.79 MBEnglish
ガイド
PDF2.60 MBEnglish
ガイド
PDF1.07 MB
ガイド
PDF1.80 MBEnglish
マニュアル-開発ツール
PDF1.64 MBEnglish
マニュアル-開発ツール
PDF831 KB
マニュアル-開発ツール
PDF2.05 MB
マニュアル-開発ツール
PDF2.79 MB
マニュアル-ソフトウェア
PDF5.08 MB
マニュアル-ソフトウェア
PDF1.51 MB
マニュアル-ソフトウェア
PDF1.62 MB
クイックスタートガイド
PDF1.01 MB
クイックスタートガイド
PDF1.03 MB
クイックスタートガイド
PDF1.90 MBEnglish
回路図
PDF1.74 MBEnglish
回路図
PDF378 KB
回路図
PDF543 KB
回路図
PDF455 KBEnglish
回路図
PDF591 KBEnglish
回路図
PDF518 KBEnglish
回路図
 
画像
Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

Power Line Communication

This solution uses a small PLC modem module to control lighting on a DC power line to show very high speed (1Mbps) communication over a 1KM distance.

Access the Lab