空気清浄機は急速に成長している分野です。ある報告によれば、その市場は 2020 年 から 2027 年にかけて CAGR 10.8% で成長しており、市場規模は 80 億 4000 万ドルです。 空気中での疾患の罹患率の上昇と汚染レベルの上昇によって市場の成長が促されているため、これらは現実的な数字であるといえます。 この素晴らしい機能の組み合わせは、いかなる空気清浄用途にも稼働するセンサモジュール用であり、センサの統合をシンプルにし、主制御 MCU の負担を軽くします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
ISL9001A 300mAの高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RL78/G12 サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |