このソリューションは、G3-PLCに加え、PRIMEなどのOFDMベースの電力線通信を取り込み、主なスマートメーター(AMR)通信規格をおさえたものです。PLCの応用分野には、スマートビルディング制御や音声送信などがあります。
RX651(MCU)とCPX3(SoC)PLCモデムの組み合わせに加えて、ISL15102ラインドライバを使用します。これは、PLCデータ送信を利用して1000を超えるピア間の相互通信を管理する機能と、高効率ISL85410/5電力降圧コンバータとが組み合わされています。CPX3はデータを送受信し、それを増幅するためにラインドライバに転送し、その信号をAC線に渡すPLCモデムです。このプロセスは、G3-PLCアライアンススタンダードに、全体が完全準拠しています。
主な機能:
- G3/PRIME標準のソリューションレベルをフルサポート
- ハードウェアパッケージ設計サポートを提供
- 高性能なピアツーピアおよびネットワーキング通信
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX651 | 最大2MBのフラッシュメモリを搭載したRXv2コア、周辺機能の高度な統合、汎用MCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
モデムIC | |||
R9A06G037 | 高性能かつ狭帯域の電力線通信用モデムIC | データシート | 営業問い合わせ |
降圧レギュレータ | |||
ISL85410 | 広範なVIN 1A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85415 | 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
PLCラインドライバ | |||
ISL15102 | シングルポート、PLC差動ラインドライバ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80510 | シングル出力、高性能5V/1Aレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |