この医療用パッチは安全コネクテッドヘルスケアのための安全かつ再利用可能な医療用パッチは安全なBluetooth®接続を通して体温、酸素飽和度(SpO2)、心拍数のモニターを行います。 この医療用パッチは充電式リチウムイオンバッテリを使用することで、小型プロファイルや再利用性の強化を実現します。オンボードバッテリーチャージャーは充電の汎用性が高い、一般的に入手可能なUSBポートを使用しています。

このシステムのメリット:

  • 安全なコネクティビティのためのBluetooth Low Energy(BLE)5.0内蔵MCU。
  • フレキシブルな20mAhのパウチバッテリーの使用により、低消費電力と長バッテリ寿命に最適化。
  • 高精度な温度センサ(±0.5 °C)。
  • 光電式容積脈波記録法(PPG)。及び、心拍数、呼吸数、酸素飽和度(SpO2)などの生体データを±3.5% の精度でモニタリングする近接センサ。
  • 内蔵保護機能を備えたバッテリを充電しモニターするオンボードリチウムイオンバッテリチャージャIC。
  • USBを介したファームウェアアップデートに対応。

ターゲット・アプリケーション:

  • 個人用ウェアラブルヘルスモニター
  • 医療用ヘルスモニター
画像
Medical Patch System Diagram

 

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード