RL78/F12 (R5F109GE) Target Board
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
ルネサスは、IPD(Intelligent Power Device)技術を用いた効率的な配電Box向けソリューションを提供します。 IPDはインテリジェントな保護/診断機能を持つため、機械式リレーに比べて安全レベルが向上します。 IPDは、サイズと重量が小さいことに加えて、ケーブルハーネスの最適化と機能安全の実装を備えた高度な自動車配電ネットワークを構築するための重要な要素です。バッテリー電源を複数の並列ラインに分割し、保護・分散された電源ネットワークを各ECUに提供します。このソリューションは、あらゆるタイプの階層化ネットワークの基礎を形成し、冗長性を持たせることで要求される安全レベルの達成を可能にします。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78233 3A Compact Synchronous Buck Regulator
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78234 4Aコンパクト同期整流型降圧レギュレータ
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
リニア・レギュレータ(LDO), リニアレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RAJ2800024H12HPF 車載用インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
RAJ2800034H12HPF 車載用インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
RAJ2800044H12HPF 車載用インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
UPD166031AT1U インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
UPD166033T1U インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
UPD166034T1U インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
RH850/F1KM-S1 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F12 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F13 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F14 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F15 CAN/LIN/IEBus・メモリラインナップを強化した車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
As a CPU board usable in connection with the E2 on-chip debugging emulator the RL78/F15 Target Board achieves simple and easy evaluation of the target MCU.
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...