概要

お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A1LUのソフトウェア開発キット

 ダウンロード

 

トピックス

・RZ/A1LU Software Package V3.00 リリースしました。(2019/11/29)

(注) ICCARM、IAR Embedded Workbenchは有償です。

 

RZ / A1LUソフトウェアパッケージは、カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートするRZ / A1LU用のHMIソフトウェア開発キットです。RZ/A1LUの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています。

 * Stream it! V2 は購入いただく必要があります。

TES Guiliani-Liteのライセンスキーを無償で提供
TES Electronics Solutions社のGuiliani-Liteのライセンスキーを無償でご提供いたします。TES Guilianiは高性能なGUIの作成を容易にし、最先端のHMI アプリケーションの製品開発を強力にサポートします。
Guiliani Liteバージョンは、使用できるリソース数(イメージ数、ダイアログ、フォント等)やハードウェアアクセラレーション対応に制限がありますが、有償版Guilini Fullバージョンがサポートする全機能が利用可能です。
Renesas Guiliani-Liteライセンスキーの入手に関して、詳しくはTES Guilianiページをご参照ください。

リリース情報

最新バージョン:V3.00

リリース日:2019/11/29

更新内容の詳細はリリースノートをご参照ください。

開発環境はこちら

特長

  • RZ/A1LUの周辺機能をすぐに利用できる各種ドライバサンプルプログラム、開発にそのまま利用可能な応用サンプルプログラムを用意しております。
  • TES Electronics Solutions社のC++ HMIフレームワークであるGuiliani-Liteとの連携によりRZ/A1LU Software Package上で、スムーズで直感的、かつ高性能な GUIを迅速に実装できます。Guilianiに関する詳細はWelcome to guiliani.deをご参照ください。
  • QE for Display (e² studioプラグイン)との連携により、画質調整や、液晶表示タイミング調整をGUIで簡単に実現できます。
  • QE for Camera (e² studioプラグイン)との連携により、カメラモジュール設定や、カメラ表示タイミング調整をGUIで簡単に実現できます。

software-config

同梱ソフトウェア

  • TES Guiliani GUIサンプルプログラム
  • カメラ入力/LCD出力サンプルアプリケーション
  • 各種ドライバ、ミドルウェア、ユーティリティがサポートするアプリケーション群
    • Ethernet (LwIP)
    • USB Host MSC with FatFS
    • USB Host HID クラス キーボード
    • USB Host HID クラス マウス
    • USB Host CDC クラス シリアルドライバ
    • USB function HID クラス マウス
    • USB function CDC クラス シリアルドライバ
    • ビデオユーティリティ (RVAPI)
    • タッチパネルユーティリティ
    • CMOSユーティリティ
    • サウンド入力/出力
  • デバイスドライバ
  • OS(FreeRTOS)

*各種ドキュメント類は英語版でのご提供です

 

 

動作環境

統合開発環境 IAR Embedded Workbench for Arm V8.40.1以降
e² studio V7.6.0以降 (※V7.5.0以前のe² studioをご利用の方は、V7.6.0以降にUpdateしてください。)
コンパイラ
IAR C/C++ Compiler or GNU Arm Embedded Toolchain:V6.3 (6-2017-g2)
対応ボード Stream it! – RZ – V2.0
エミュレータ J-Link LITE (上記対応ボードに同梱。当該ボードのみで使用可)
開発支援ツール QE for Display
QE for Camera

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RZ Family

RZ/A1Hグループをご使用の場合は、RZ/A1H Software Packageをご参照ください。

 

開発ツールサポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム
(RZ,ツール)
ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。統合開発環境e² studioに対応。
QE for Camera Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。統合開発環境e² studioに対応。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。