画像

「アナログIP」ではアナログIPとデータコンバータIPとなり、クロック機能となる多種な高速PLLやコンパレータで使用する12-bit DAC、SAR ADCや温度センサIPなどがあります。
下記の一部のIPは設計受託となります。詳細はお問合せください。
機能 | IP名称 | プロセス (もしくはSoft macro) |
ステータス | ドキュメント | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|
クロック | 4.1GHz Multiplying PLL | TSMC 16nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
メールでのお問合せ |
4GHz Fractional PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.8GHz SSCG PLL (HPC+) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.4GHz Deskew PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.7GHz Multiplying PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
5GHz Multiplying PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.8GHz SSCG PLL (HPM/HPC) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.68GHz Deskew PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.25GHz Multiplying PLL | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
1.056GHz SSCG PLL | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
コンバータ | 2ch 12-bit R-2R DAC w/ buffer (3us) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
メールでのお問合せ |
2ch 8-bit R-String DAC (2uA) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
12-bit SAR ADC (1.8V, 0.5us) Process : TSMC CLN28HPM/HPC Available metallization technologies :4X2Y2R+AP RDL |
TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
12-bit SAR ADC (1.8V, 0.5us) Process : TSMC CLN28HPC+ Available metallization technologies :5X2Y2R_UT+AP RDL |
TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
12-bit SAR ADC (3V, 0.4us) Process : TSMC CLN40LP Available metallization technologies :4X2Y1Z+AP |
TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
12-bit SAR ADC (3V, 0.4us) Process : TSMC CLN40LP Available metallization technologies :4X2Z+AP |
TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
温度センサ等 | Temp. Sensor (with ADC) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
メールでのお問合せ |
Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
Voltage Detector (3ch) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
High Speed Comparator | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
Low Power Comparator | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
OPAMP | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |
||
Analog Switch w/ Gate Voltage Booster | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
![]() |