画像
低消費電力、小型化、機能統合は、現代の民生用電子機器の主なトレンドです。 AnalogPAK製品は、これらの要件を全て満たしています。
オペアンプのような高性能アナログ・ブロックを内蔵し、顧客定義の論理関数で構成・制御することで、さまざまなWake/Sleepシナリオを実装したり、精度を向上させることができます。 すべてのマクロセルは、共通のアナログおよびデジタル・コンポーネントの高集積レベルを達成するために、1つのICにまとめられています。
AnalogPAKアプリケーションノートをご覧ください。
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
GPIOs (#) |
Special Features |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Interface |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(インシステムプログラマビリティと高度なアナログ機能付き) | 2.4-5.5 | 8 | 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, 2x An Switch, 2-Ch Auto-Trim, EEPROM, Pattern Generator | 3 | 7 | 20 | 18 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | Absolute Voltage, GPIO, I2C, Switch Output | MTP | 3.0 x 3.0 | TQFN | 24 | ||
Micropower Operational Amplifier for GreenPAK™ | 1.8 - 5.0 | 0 | Op Amp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 x 2.0 | STDFN | 10 | |||||||
GreenPAK™用マイクロパワーオペアンプ | 1.8 - 5.0 | 0 | Op Amp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 x 3.5 | STQFN | 20 |
AnalogPAK consists of embedded high-performance analog blocks configured and controlled by customer-defined logic all packed into one integrated IC.