パワーマネジメント

概要

Description

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • High speed switching
  • Low drive current
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 5.3 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • Halogen-free
  • High density mounting

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF145 KB
データシート
PDF3.27 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF648 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF596 KB
ガイド

設計・開発

モデル

モデル

Title Type Date
LIB3 KB
モデル-SPICE
 

サポート