画像
ルネサスは、Serial RapidIO向けのソリューションとして、標準規格に準拠し、ポート当たり最大50Gbpsの伝送速度に対応するブリッジ製品とスイッチ製品を提供しています。100nsのレイテンシ、少ない消費電力、信頼性の高いパケット終端を必要とし、マルチプロセッサをベースとするピアツーピアのシステムを構築する場合に理想的な製品群です。無線基地局のインフラ、高性能コンピュータ、データセンター、サーバー、ビデオ、イメージング、軍事、産業用制御などのアプリケーションに最適です。
Description
Transcript