Let's Make a Game Using a Microcontroller - Part 1

マイコンを使ってゲームを作ろう!①

RL78/G23マイコンを使用して、モグラつかみゲームを作成し、Fast Prototyping Boardを用いると如何にスムーズに開発を進められるかをアピールします。

Environmental Sensors Are at the Core of Evolving Indoor Air Quality Standards

室内空気質基準を先導する環境センサの新たな時代

本ブログでは、新型コロナウイルスの影響により、環境センサが急速に発展している背景や、様々な室内空気の質に関する基準が制定されている中、各基準に準拠する方法など、クリーンな空気を確保するための環境センサの進化についてお伝えします。

Renesas MPU mobile app

You can easily find out Renesas MPU anytime, anywhere with mobile app!

MPU Guide app allows you to find out the best matching product from our RZ microprocessors product family and access our RZ MPU community from your smartphone.

CANを使ったアプリケーションの消費電力削減と低コスト化をRX140で実現!

RXファミリのエントリークラスマイコンで初めてCANコントローラを搭載しました。
CANバスに接続するアプリケーションの消費電力削減と低コスト化を実現します。

Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor

Flexible Interface of the ZSSC3241 Enables Bridge as Temperature Sensor

The advanced features of the ZSSC3241 SSC enable using the bridge sensor as a thermometer for temperature compensation.

Connectivity Challenges in Industry 4.0

インダストリー4.0における相互接続の課題

IoTデバイスにおける産業ネットワークは様々です。ルネサスはMCUポートフォリオやSWなど、インダストリー4.0実現に向けた包括的なソリューションを提供します。

Power Modules Continue to Gain Adoption as Benefits Increase Through Innovation

Power Modules Continue to Gain Adoption as Benefits Increase Through Innovation

Power modules have been a great option for engineers for many years and through technological advances, suppliers are increasing their benefits in terms of size, ease-of-use and flexibility.

RX Blog: Security required for IoT devices

IoT機器に潜む脅威に備えるべきセキュリティ対策とは

IoT機器のセキュリティ対策で必要とされるRoot of Trust(信頼の起点)をRXのセキュリティ機能であるTrusted Secure IPを用いたソリューションで実現

Let's try to run the temperature/humidity sensor HS3001 with the entry-level microcontroller RA2E2!

【初心者向け】エントリーマイコンRA2E2で、温湿度センサHS3001を動かしてみよう!

RA2マイコンを使いたいけれど、何から始めていいか分からない…という方に朗報です。このブログ通りに進めれば、RA2マイコン開発環境のセットアップ、そして温度センサHS3001を動作させることもできるようになります。

Optimized Sub-GHz Band Wi-SUN FAN 1.1 Solution for Wireless IoT Networks

無線IoTシステムに最適なSub-GHz帯Wi-SUN FAN 1.1ソリューション

Sub-GHz帯無線通信デバイス(R9A06G062)を用いたWi-SUN FAN 1.1ソリューションは広域・高速無線通信を実現し、スマートメータ以外に、お客様の無線IoTシステム構築の課題を解決します。