100g単位の重量計の本リファレンスデザインでは産業用と医療用を対象としています。 RX23E-A 32ビットMCUの統合アナログフロントエンド(AFE)はキャリブレーションを省略して、温度、圧力、循環、重量を精度0.1%未満で測定でき、高精度の温度検出に理想的です。

このシステムのメリット:

  • RX23E-Aは部品数の少ない統合アナログフロントエンドです。
  • 温度センサはリファレンスデザインに統合されています。

ターゲット・アプリケーション:

  • 産業用/医療用重量計
画像
Precision Weight Scale