バッテリ駆動のスタンドアロンシステムで、低消費電力のWi-Fi通信を利用した無線接続により、可燃性ガスの漏洩を通知します。 産業用、家庭用として非常に有用なシステムです。 本システムでは、Wi-Fi通信を内蔵したマイクロコントローラ(MCU)1つで、プロパンガス(LPG)/都市ガス(LNG)のガス漏れ情報を検知・警報・ユーザへの伝達が可能です。 Wi-Fiは最寄りのルータと通信し、専用のモバイルアプリを通じてユーザのスマートフォンにプッシュ通知で更新情報を送信します。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。