概要

誘導加熱(IH)調理は、その高い省エネ性と安全性で人気を集め、今では調理機器として完全に定着しています。更に現在では、どの金属でもIH対応器具を製造できるので、「オール電化」住宅にとっては理想的です。こうした電化製品は、より使いやすくメンテしやすいものとなるよう、急速に標準になりつつあるタッチパネルのような高度な制御部が求められ、より高性能MCUが必要となってきています。

主な機能:

  • RX23T MCUは、IH制御やインバーター加熱といった複雑な制御アルゴリズムをこなすために設計されています
  • RX130 MCUソリューションは、タッチパネルなど高度なユーザインターフェイス機能を提供します
  • また、スマートコントロールシステムにおける無線接続機能を提供します

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RX130 タッチキーUI機能を強化した、5V対応の高コストパフォーマンスのMCU データシート 特定のデバイスの選択
RX23T RXv2コア、FPU、DSP、制御アプリケーション向けに低コストで高性能なシステム構築が可能 データシート 特定のデバイスの選択
       
LDO      
ISL80505 ハイパフォーマンス500mA LDO データシート 購入/サンプル
ISL9005A 低 電圧 、高PSRR(電源電圧変動除去比)の低ドロップアウトレギュレータ(LDO) データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
READ2302 優れた操作性と高いスルー・レート、フルレンジ入出力、CMOSデュアルオペアンプ データシート 購入/サンプル
       
フォトカプラ      
PS9031 IGBTゲート駆動用フォトカプラ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
HS3002 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル