The ZL2101 is a 6A digital converter with auto compensation and integrated power management that combines an integrated synchronous step-down DC/DC converter with key power management functions in a small package, resulting in a flexible and integrated solution. The ZL2101 can provide an output voltage from 0. 54V to 5. 5V (with margin) from an input voltage between 4. 5V and 14V. Internal low rDS(ON) synchronous power MOSFETs enable the ZL2101 to deliver continuous loads up to 6A with high efficiency. An internal Schottky bootstrap diode reduces discrete component count. The ZL2101 also supports phase spreading to reduce system input capacitance. Power management features such as digital soft-start delay and ramp, sequencing, tracking, and margining can be configured by simple pin-strapping or through an on-chip serial port. The ZL2101 uses the PMBus™ protocol for communication with a host controller and the Digital-DC bus for interoperability between other Zilker Labs devices.

特長

  • Integrated MOSFET Switches
  • 6A Continuous Output Current
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Auto Compensation
  • Snapshot™ Parametric Capture
  • I2C/SMBus Interface, PMBus Compatible
  • Internal Non-Volatile Memory (NVM)

アプリケーション

  • Telecom, Networking, Storage equipment
  • Test and Measurement Equipment
  • Industrial Control Equipment
  • 5V and 12V Distributed Power Systems

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type MOQ 購入/サンプル
Active QFN Tube 50
Availability
Active QFN Reel 4000
Availability
Active QFN Reel 1000
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ZL2101 Datasheet データシート PDF 1.34 MB
ユーザーガイド、マニュアル
ISLUSBEVAL1Z User's Manual マニュアル PDF 257 KB
PowerNavigator User Guide for POL マニュアル PDF 4.68 MB
Production Configuration Utility User Guide マニュアル PDF 714 KB
PMBus Interface Install Guide - Win7 x86 and x64 マニュアル PDF 693 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN2035: Compensation Using CompZL アプリケーションノート PDF 807 KB
AN2010: Thermal and Layout Guidelines for Digital-DC Products アプリケーションノート PDF 1.43 MB
AN2033: Intersil PMBus Command Set for Digital-DC Products アプリケーションノート PDF 1.90 MB
AN1681: Grounding Techniques アプリケーションノート PDF 509 KB
AN1684: Nonideality of Ground アプリケーションノート PDF 397 KB
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution ホワイトペーパー PDF 846 KB
PCN / PDN
PCN16089A - Alternate assembly facility of the listed Intersil DFN / QFN packaged products 製品変更通知 PDF 124 KB
その他資料
PMBus Conversion Software Tool ライブラリ ZIP 54.93 MB
ZLHLD Software v2.9 ライブラリ ZIP 119.19 MB
CompZL Software v1.5.1 ライブラリ ZIP 59.25 MB
PowerPilot Software GUI ライブラリ ZIP 435 KB
USB Drivers for the ZLUSBEVAL1Z (Windows 7) ライブラリ ZIP 1.75 MB
USB Drivers for the ZLUSBEVAL1Z (Windows XP/Vista) ライブラリ ZIP 166 KB
Digital-DC Frequently Asked Questions (FAQ) その他資料 PDF 194 KB
PIN19028 - Q3 Cy 19 Price Increase Notice Price Increase Notice PDF 208 KB
PA14042 - Minimum Line Quantity Change Product Advisory PDF 363 KB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PowerNavigator™ Software v5.4.139 ソフトウェア ZIP 96.49 MB
Production Configuration Utility v5.4.139 ソフトウェア ZIP 120.25 MB

ソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description Company
PowerNavigator Software Software Package Renesas' PowerNavigator™ software allows simple configuration and monitoring of multiple Digital-DC devices using a PC with a USB interface. Renesas