R-Car S4/PMICコミュニケーション・ゲートウェイ / カー・サーバー・ソリューション
このブログでは、ルネサスが新しいR-Car S4ベースのチップセットを使用して、自動車市場におけるよりスマートなE / Eアーキテクチャにどのように貢献しているかを説明します。
このブログでは、ルネサスが新しいR-Car S4ベースのチップセットを使用して、自動車市場におけるよりスマートなE / Eアーキテクチャにどのように貢献しているかを説明します。
Renesas Motor WorkbenchのTuner機能を用いて、RA6T1でお手持ちのモータのパラメータを抽出し、サンプルプログラムに反映する方法と、エンコーダFOCのサンプルプログラムの機能をご紹介します。
お手軽なコネクテッドカー向け開発環境をお探しではありませんか?お客様のアイデア具現化に寄与する新設計のツール「CCPF-SK(Connected Car Platform – Starter Kit)」を紹介します。
車載レーダーの基本を紹介するシリーズの第2回では、FMCWレーダーの原理、レーダーデータ処理、レーダーモジュールの構成を説明していきます。
RX100シリーズの新製品RX140は機器の性能アップと低消費電力化の両立に加え、最新のタッチキーIPを搭載し、お客様製品のさらなるデザイン性やユーザビリティの向上に貢献します。
クリス氏が広く知られているオープンソースAIフレームワークと、各フレームワーク向けのサンプルのベンチマークアプリケーションを含む、RZ/Gフリー&オープンソースソフトウェア(FOSS)AI ボードサポートパッケージ(BSP)を紹介します。
実開発で見えてきたRXの隠れた特長!~システム性能や機能up、将来を見据えた開発が容易~
The Thermopile CO₂ Detector Winning Combination is a reference design using Renesas’ RTD120D dual thermopile to detect the ambient CO₂ concentration.
本稿では、SEooC (Safety Element out of Context) ソフトウェア開発に関するISO 26262のガイダンスの大まかな概要を説明します。また、SEooCソフトウェア開発において一般的に発生する課題、およびルネサスのSEooCソフトウェアソリューションについても紹介します。
The entry-level RA4E1 and RA6E1 MCUs address key design challenges including the optimal balance between performance and power consumption, as well as seamless migration options for future designs.