The IDT P9021 is a dual-mode single-chip wireless power receiver IC that complies with the requirements of both WPC “Qi” 1.0.1 and PMA Type 1 Interoperability specifications. The device functions to receive an AC power signal from a compatible wireless transmitter and convert it into a regulated 5V output voltage to provide direct power or supply the charger input in mobile applications. The P9021 integrates a high-efficiency synchronous full-bridge rectifier, high-efficiency synchronous buck converter, and control circuits used to modulate the load to transmit WPC or PMA-compliant message packets to the transmitter to optimize power delivery.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 589 KB | |
アプリケーションノート | ログインしてダウンロード PDF 3.74 MB | |
2 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
WLCSP | Reel | 99 | I | Yes |