The ZL2105 is an innovative power conversion and management IC that combines an integrated synchronous step-down DC-DC converter with key power management functions in a small package, resulting in a flexible and integrated solution. Zilker Labs Digital-DC™ technology enables unparalleled power management integration while delivering industry-leading performance in a tiny footprint. The ZL2105 can provide an output voltage from 0. 6 V to 5. 5 V from an input voltage between 4. 5 V and 14 V. Internal 4. 5 A low RDS(ON) synchronous power MOSFETs enable the ZL2105 to deliver continuous loads up to 3 A with high efficiency, and an internal Schottky bootstrap diode further reduces discrete component count. The ZL2105 also supports phase spreading for reduced system capacitance. Power management features such as digital soft-start delay and ramp, sequencing, tracking, and margining can be configured by simple pin-strapping or through an on- chip serial port. The ZL2105 uses standard PMBus™ protocol for communicating with other devices to provide intelligent system power management.

特長

  • Power Conversion
  • High efficiency
  • 3 A continuous output current
  • Integrated MOSFET switches
  • 4.5 V to 14 V input range
  • 0.54 V to 5.5 V output range (with margin)
  • ±1% output voltage accuracy
  • 200 kHz to 2 MHz switching frequency
  • Supports phase spreading
  • Small footprint (6 x 6 mm QFN package)
  • Power Management
  • Digital soft start/stop
  • Precision delay and ramp-up
  • Power good/enable
  • Voltage tracking, sequencing, and margining
  • Output voltage/current monitoring
  • Thermal monitor w/ shutdown
  • Non-volatile memory
  • I2C/SMBus™ communication bus
  • PMBus compatible

アプリケーション

  • Telecom and storage equipment
  • Digital set-top box
  • Industrial supplies
  • 12 V distributed power systems
  • Point of load converters

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type MOQ 購入/サンプル
Last Time Buy QFN Tube 50
Availability
Last Time Buy QFN Reel 100
Availability
Last Time Buy QFN Reel 1000
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star ZL2105 Datasheet データシート PDF 1.65 MB
ユーザーガイド、マニュアル
PMBus Interface Install Guide - Win7 x86 and x64 マニュアル-ハードウェア PDF 693 KB
ZL2105EV2 User Guide ガイド PDF 1.26 MB
ZLUSBREF01 User Guide マニュアル-開発ツール PDF 704 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution ホワイトペーパー PDF 846 KB
AN2018: The ZL_PMBus API Programmer's Guide アプリケーションノート PDF 805 KB
AN2016: Digital-DC Control Loop Compensation アプリケーションノート PDF 621 KB
AN2013: Zilker Labs PMBus Command Set アプリケーションノート PDF 441 KB
AN2014: System Design Using Digital-DC Devices アプリケーションノート PDF 589 KB
AN2023: Voltage Tracking with the ZL2005 アプリケーションノート PDF 262 KB
AN2028: Loading Configuration Files in a Manufacturing Environment アプリケーションノート PDF 528 KB
AN2022: Autonomous Sequencing Technology アプリケーションノート PDF 232 KB
AN2010: Thermal and Layout Guidelines for Digital-DC Products アプリケーションノート PDF 1.43 MB
AN2030: Configuring a Device via the SMBus アプリケーションノート PDF 686 KB
AN2026: PowerNavigator User Guide アプリケーションノート PDF 1.08 MB
AN2031: Writing Configuration Files for Intersil Digital Power アプリケーションノート PDF 1.01 MB
AN2027: CompZL User Guide アプリケーションノート PDF 559 KB
AN2029: ConfigZL User Guide アプリケーションノート PDF 306 KB
AN2036: ZLHLD Generator User Guide アプリケーションノート PDF 213 KB
AN1681: Grounding Techniques アプリケーションノート PDF 509 KB
AN1684: Nonideality of Ground アプリケーションノート PDF 397 KB
PCN / PDN
PLC21035 - End of Life Notice Product Life Cycle Notice PDF 1.17 MB
PCN16089A - Alternate assembly facility of the listed Intersil DFN / QFN packaged products 製品変更通知 PDF 124 KB
PA14042 - Minimum Line Quantity Change Product Advisory PDF 363 KB
PCN11032 - Data Sheet Specification Change for Intersil Product ZL2105ALNF* 製品変更通知 PDF 88 KB
PCN11018 - Alternate Manufacturing Sites for Intersil ZL2005*, ZL2006*, ZL2008, ZL2105*, and ZL6100* Products - Jazz Semiconductor Newport Beach, CA and STATS ChipPAC Malaysia 製品変更通知 PDF 170 KB
PCN11007 - Packing Method Change for Intersil ZLxxxx QFN Packaged Products 製品変更通知 PDF 131 KB
PCN10048 - Alternate Manufacturing Site for the Listed Intersil Pb-Free QFN Packaged Products - STATS ChipPAC Malaysia 製品変更通知 PDF 73 KB
その他資料
Digital-DC Frequently Asked Questions (FAQ) その他資料 PDF 194 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PMBus Conversion Software Tool ライブラリ ZIP 54.93 MB
ZLHLD Software v2.9 ライブラリ ZIP 119.19 MB
CompZL Software v1.5.1 ライブラリ ZIP 59.25 MB
PowerPilot Software GUI ライブラリ ZIP 435 KB
USB Drivers for the ZLUSBEVAL1Z (Windows 7) ライブラリ ZIP 1.75 MB
USB Drivers for the ZLUSBEVAL1Z (Windows XP/Vista) ライブラリ ZIP 166 KB

memoryボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
ZL2105EVK2 3A Integrated Digital DC/DC Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ZLUSBEVAL1Z USB to SMBus Adapter and Cable Evaluation Renesas