ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL71091SEH33EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71091SEH40EV1Z Ultra-Low Noise, High Precision Rad Hard Voltage Reference Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71148MNZEV1Z 耐放射線8チャネルSAR ADC評価ボード Evaluation Renesas
ISL71218MEVAL1Z Rad Tolerant, Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71441MEV1Z ISL71441M GaN FET Half-Bridge Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71444MEVAL1Z Radiation Tolerant 40V Quad Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71590SEHEV1Z 2-Terminal Rad Hard Temperature Transducer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71610-710EV1Z 耐放射線/耐放射線特性デジタルアイソレータ評価ボード Evaluation Renesas
ISL71610SLHMEV1Z 耐放射線特性パッシブ入力デジタルアイソレータ評価ボード Evaluation Renesas
ISL71830SEHEV1Z Radiation Tolerant 5V, 16-Channel, High ESD Protected Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71831SEHEV1Z Radiation Hardened 5V, 32-Channel, High ESD Protected Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71840SEHEV1Z Radiation Hardened 16 and 32-Channel Analog Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71841SEHEV1Z Radiation Hardened 16 and 32-Channel Analog Multiplexer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71934MEVAL1Z 放射線耐性SP2T RFスイッチ、50MHz~6000MHz 評価ボード Evaluation Renesas
ISL72026SEHEVAL1Z Radiation Tolerant 3.3V CAN Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL72027SEHEVAL1Z Radiation Tolerant 3.3V CAN Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL72028SEHEVAL1Z Radiation Tolerant 3.3V CAN Transceiver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL72813SEHEV1Z Radiation Hardened 32-Channel Driver with Integrated Decoder Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL72814SEHEV1Z 耐放射線特性、高電圧、高電流、デコーダ内蔵16チャネル・ドライバ回路評価ボード Evaluation Renesas
ISL72991RHEVAL2Z Radiation Hardened Low Dropout (LDO) Adjustable Negative Voltage Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL73006SLHDEMO1Z 5VIN to 1.2VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73006SLHDEMO2Z 12VIN to 3.3VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73006SLHDEMO3Z 5VIN to -5VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73006SLHEV1Z 12VIN to 3.3VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL73007SEHDEMO3Z Demonstration Board for ISL73007SEH Demonstration Renesas
ISL73007SEHEV2Z Evaluation Board for ISL73007SEH (12VIN to 3.3V-1.2V output) Evaluation Renesas
ISL73007SEHEV3Z Evaluation Board for ISL73007SEH (12VIN to 5V output) Evaluation Renesas
ISL73007SEHEVAL1Z Evaluation Board for ISL73007SEH (12VIN to 3.3V output) Evaluation Renesas
ISL73033SLHEV1Z 100V GaN FET評価ボード付き耐放射線特性ドライバGaNパワーステージ Evaluation Renesas
ISL73040SEHEV4Z 耐放射線ローサイドGaN FETドライバおよびGaN FET Evaluation Renesas
ISL73041SEHEV1Z Rad Hard 12V GaN Half Bridge Power Stage Evaluation Renesas
ISL73100SEHEV1Z 耐放射線特性 40V 電流センスアンプ評価ボード Evaluation Renesas
ISL73141SEHF7EV1Z Rad Hard 14-Bit 1000ksps/750kps SAR ADC Evaluation Board (5V) Evaluation Renesas
ISL73141SEHFNEV1Z Rad Hard 14-Bit 1000ksps/750kps SAR ADC Evaluation Board (3.3V) Evaluation Renesas
ISL73141TSREFEVKIT1Z Temperature Sensor Reference Design Kit Reference Renesas
ISL73141VMREFEVKIT1Z Voltage Monitor Reference Design Kit Reference Renesas
ISL73148SEHEV1Z Rad Hard 14-bit 900/480ksps SAR ADC Evaluation Board (5V) Evaluation Renesas
ISL73847MDEMO1Z Radiation Tolerant Compact Dual Phase 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73847MDEMO2Z Radiation Tolerant Compact Single Phase 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL73847SEHDEMO2Z Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration Renesas
ISL73847SEHDEMO5Z Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Renesas
ISL73847SEHEV2Z Rad Hard Single/Dual Phase Current Mode PWM Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL7457SRHEVAL2Z Radiation Hardened, SEE Hardened, Non-Inverting, Quad CMOS Driver Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL75051ASEHEV1Z 3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra-Low Dropout Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL75052SEHEVAL1Z Radiation Hardened, 1.5A, Positive, High Voltage LDO Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL76534EVAL1Z 14-Channel Programmable Gamma Buffer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL76671EVAL1Z Low Power, <100 Lux Optimized, Analog Output Ambient Light Sensor Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL76682EVAL1Z Light-to-Digital Output Sensor with I²C Interface Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL76683EVAL1Z Light-to-Digital Output Sensor with I²C Interface Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL78010EVAL1Z Automotive Grade TFT-LCD Power Supply Evaluation Board Evaluation Renesas