パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_1098 | PVQN0020KB-A | VQFN | 20 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.95mm | ||
pkg_8780 | TTBG0208JA-A | T-TBGA | 208 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | |||
pkg_8164 | PRSJ0032DD-A | SOJ | 32 | IC | Yes | 21.26mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_7819 | PRBG0672DB-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.80mm | ||
pkg_747 | PLQP0144KB-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_416 | PRSS0008AA-A | SIP | 8 | IC | Yes | 19.00mm | 6.40mm | 8.30mm | ||
pkg_1125 | PLZZ0004CA-A | UPAK | 4 | Dic | Yes | 1.60mm | ||||
pkg_8834 | GRZZ0002ZA-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8196 | PLSP0020JC-B | LSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 1.40mm | ||
pkg_8202 | PRSP0070GB-A | SSOP | 70 | IC | Yes | 12.70mm | 3.00mm | |||
pkg_7854 | PRDP0028AF-A | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_753 | PLQP0048KC-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | ||
pkg_474 | PRSJ0036DA-A | SOJ | 36 | IC | Yes | 23.39mm | 10.16mm | 3.55mm | ||
pkg_11578 | PVQN0032KF-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.00mm | ||
pkg_9335 | PRSP0032DF-A | SOP | 32 | IC | Yes | 20.75mm | 11.40mm | 3.05mm | ||
pkg_8234 | PTSA0048KE-A | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.00mm | 12.00mm | 1.10mm | ||
pkg_7885 | PLBG0160GF-A | LFBGA | 160 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.38mm | ||
pkg_7562 | PRSS0004AK-A | MP-25ZK | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_505 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11791 | PRSS0004ZD-E | DPAK(S)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_954 | PRBG0385DC-A | BGA | 385 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_8266 | PTSB0034DA-B | TSOP(2) | 34 | IC | Yes | 12.70mm | 1.10mm | |||
pkg_7916 | PLBG0209JA-A | LFBGA | 209 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.33mm | ||
pkg_7601 | PRBG0580DC-A | HBGA | 580 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.78mm | ||
pkg_6110 | PRQP0208KD-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_11835 | PLSP0010JA-A | LSSOP | 10 | IC | Yes | 4.40mm | 3.60mm | 1.45mm | ||
pkg_978 | PLQP0100KD-A | HLFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_8296 | PTSB0054GB-A | TSOP(2) | 54 | IC | Yes | 12.70mm | 1.10mm | |||
pkg_7948 | PLBG0337KC-A | LFBGA | 337 | IC | Yes | 11.00mm | 10.00mm | 1.36mm | ||
pkg_7630 | TLBG0696FA-B | T-HLBGA | 696 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 1.70mm | ||
pkg_6723 | PRSS0003DC-A | TO-92 Mod | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 10.30mm | ||
pkg_11870 | PRSS0004AT-A | TO-220ABA | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_8327 | TVBG0109KA-A | T-VFBGA | 109 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 0.93mm | ||
pkg_7980 | PLBG0064KA-A | LFBGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.23mm | ||
pkg_7660 | PRQP0052FB-B | QFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.10mm | ||
pkg_6756 | PWSN0002ZA-B | HWSON | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11901 | PWQN0032KE-A | HWQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_8357 | TTBG0077GA-A | T-TFBGA | 77 | IC | Yes | 12.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8011 | PLBG0064GB-A | LFBGA | 64 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 1.46mm | ||
pkg_769 | PRQP0256LA-A | FQFP | 256 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.95mm | ||
pkg_6787 | PLBG0256GB-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.70mm | ||
pkg_20113 | PLBG0224GD-A | LFBGA | 224 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.47mm | 0.80mm | |
pkg_144 | PRQJ0052DB-A | QFJ | 52 | IC | Yes | 19.12mm | 19.12mm | 4.60mm | ||
pkg_8386 | PLBG0168LA-A | LFBGA | 168 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 1.21mm | ||
pkg_8043 | PLQP0144KD-C | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7718 | PRBG0225CD-A | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_6834 | PRBG0316DB-A | BGA | 316 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.60mm | ||
pkg_2505 | PRBG1155FA-A | HBGA | 1155 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 3.35mm | ||
pkg_10079 | SWBG0020ZA-A | S-WFBGA | 20 | IC | Yes | 2.67mm | 2.37mm | 0.73mm | ||
pkg_86 | PRQP0112JB-A | QFP | 112 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 3.05mm |