パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7538 | PRSS0002AA-A | TO-92 | 2 | Dic | Yes | 5.50mm | 5.20mm | |||
pkg_482 | PRQP0080GB-B | QFP | 80 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.30mm | ||
pkg_11622 | PRSS0004AS-A | TO-263 | 4 | Dic | Yes | 4.40mm | ||||
pkg_94 | PRQP0208KE-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_8242 | PTSB0026DA-C | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.10mm | |||
pkg_7893 | PLBG0161GB-A | LFBGA | 161 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.63mm | ||
pkg_11809 | PLQP0048KF-A | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.60mm | ||
pkg_757 | PRQP0256LA-B | HFQFP | 256 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.95mm | ||
pkg_512 | PRBG0225CA-A | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_20075 | PWQN0064KF-A | HWQFN | 64 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_11799 | PLQP0080JA-B | LQFP | 80 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_96 | PRQP0256KB-A | FQFP | 256 | IC | Yes | 40.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_8273 | PTSB0044GE-H | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 10.16mm | 1.10mm | |||
pkg_7924 | PLBG0240GB-A | LFBGA | 240 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.46mm | ||
pkg_7609 | PRZP0024DB-A | SZIP | 24 | IC | Yes | 10.16mm | 10.16mm | |||
pkg_652 | PUSN0005KA-A | USON | 5 | IC | Yes | 1.60mm | 1.20mm | 0.60mm | ||
pkg_20089 | PLBG0551GB-A | LFBGA | 551 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
pkg_11846 | PWLG0064KA-A | WFLGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.76mm | ||
pkg_985 | PRSP0036JA-A | HSSOP | 36 | IC | Yes | 14.10mm | 11.00mm | 3.60mm | ||
pkg_8303 | PTSB0086KB-A | TSOP(2) | 86 | IC | Yes | 22.22mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7956 | PLBG0400GA-A | LFBGA | 400 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.56mm | ||
pkg_7638 | PRQP0120GC-B | HQFP | 120 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_6730 | PRSS0004ZD-D | DPAK(L)-(3) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11878 | PLQP0112JA-B | LQFP | 112 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8335 | TVBG0221KA-B | T-VFBGA | 221 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 0.93mm | ||
pkg_7988 | PLBG0745KA-A | LFBGA | 745 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.63mm | ||
pkg_7668 | PRQP0272KA-B | HFQFP | 272 | IC | Yes | 36.00mm | 36.00mm | 3.80mm | ||
pkg_6764 | PTSP0004ZB-A | CMPAK | 4 | Dic | Yes | 1.10mm | ||||
pkg_127 | PTQP0064KA-A | TFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8364 | TLBG0093GB-A | T-LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 9.00mm | 1.49mm | ||
pkg_8019 | PVLG0036KA-A | VFLGA | 36 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.98mm | ||
pkg_7697 | PRBG0225CC-A | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.58mm | ||
pkg_6810 | PRSP0020DF-A | HSOP | 20 | IC | Yes | 14.10mm | 11.00mm | 3.60mm | ||
pkg_157 | PLBG0264GA-A | LFBGA | 264 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.40mm | ||
pkg_8393 | PLBG0124KA-A | LFBGA | 124 | IC | Yes | 6.50mm | 6.50mm | 1.22mm | ||
pkg_8052 | PLQP0044GC-C | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
AM | Yes | |||||||||
pkg_7725 | PRBG0272FD-A | BGA | 272 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.03mm | ||
pkg_6841 | PRBG0561FC-A | BGA | 561 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 2.60mm | ||
pkg_26 | PRSP0016DG-A | SOP | 16 | IC | Yes | 9.90mm | 3.95mm | 1.75mm | ||
pkg_20003 | PWQN0064LB-A | HWQFN | 64 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.80mm | 0.40mm | |
pkg_2674 | PRBG0840FA-A | HBGA | 840 | IC | Yes | 31.00mm | 31.00mm | 3.40mm | ||
pkg_10195 | PRSP0008DF-B | SOP | 8 | IC | Yes | 4.89mm | 3.90mm | 1.73mm | ||
pkg_8681 | PUSN0010KC-A | HUSON | 10 | IC | Yes | 0.60mm | ||||
pkg_8091 | PRQP0052FD-A | QFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7751 | PRBG0456DE-A | BGA | 456 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.58mm | ||
pkg_6878 | PTLG0145JB-A | TFLGA | 145 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.20mm | ||
pkg_2940 | PLBG0865KA-A | LFBGA | 865 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.43mm | ||
pkg_20016 | PTLG0100JB-A | TFLGA | 100 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.01mm | 0.65mm | |
pkg_1050 | PLBG0513KA-A | LFBGA | 513 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.30mm |