パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7650 | PRQP0064FE-C | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_6743 | PRSS0004AE-B | LDPAK(S)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_11892 | PVQN0032KG-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.90mm | ||
CHGS | 0 | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | ||||||
QKU | ADT001 | MQFP | 160 | PLASTIC | Yes | 27.99mm | 27.99mm | |||
pkg_8347 | TVBG0063KA-A | T-VFBGA | 63 | IC | Yes | 5.40mm | 4.40mm | 0.93mm | ||
pkg_8000 | PLBG0093GC-A | LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 10.00mm | 1.38mm | ||
pkg_768 | PRQP0136GA-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_6776 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_20109 | PLQP0176KH-B | HLFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1308 | PRSS0003DD-A | SPAK | 3 | IC | Yes | |||||
pkg_8376 | SUBG0048KA-A | S-UFBGA | 48 | IC | Yes | 4.16mm | 3.16mm | 0.52mm | ||
pkg_8032 | PRBG0484FD-A | BGA | 484 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 1.75mm | ||
pkg_7708 | PRBG1296FD-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 4.01mm | ||
pkg_6823 | PVQN0048LB-A | VQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.90mm | ||
pkg_20119 | PLQP0100KE-A / PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1734 | PWSN0008KA-A | HWSON | 8 | IC | Yes | 2.20mm | 2.20mm | 0.80mm | ||
pkg_843 | PVQN0048KA-A | VQFN | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.00mm | ||
pkg_8065 | PRQP0100JH-B | QFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 2.25mm | ||
pkg_7737 | PRBG0352DC-A | BGA | 352 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.63mm | ||
pkg_6853 | PRBG0524GB-A | HFBGA | 524 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.40mm | ||
pkg_20121 | PLQP0144KF-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_2788 | PLBG0129JA-A | LFBGA | 129 | IC | Yes | 9.00mm | 9.00mm | 1.31mm | ||
pkg_103 | PLQP0048JA-A | LQFP | 48 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8687 | PRSP0014DG-A | SOP | 14 | IC | Yes | |||||
pkg_8097 | PRQP0054JA-A | QFP | 54 | IC | Yes | 9.50mm | 9.50mm | 1.80mm | ||
pkg_7757 | PRBG0484DA-A | BGA | 484 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_6886 | PRSS0003DB-C | TO-92(2) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_2983 | PLQP0100JD-A | LQFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_106 | PLQP0144KC-A | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8724 | PRSP0032GA-A | SSOP | 32 | IC | Yes | |||||
pkg_8128 | PRQP0056GB-A | QFP | 56 | IC | Yes | 14.00mm | 10.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7786 | PRBG0899DA-A | HBGA | 899 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.46mm | ||
pkg_71 | PRQP0044GC-A | QFP | 44 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.05mm | ||
pkg_3275 | PLSP0020JB-A | LSSOP | 20 | IC | Yes | 6.50mm | 4.40mm | 1.45mm | ||
pkg_20039 | PLBG0400GC-A | LFBGA | 400 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.51mm | 0.80mm | |
pkg_109 | PLQP0176KD-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8777 | TTBG0112GA-A | T-TBGA | 112 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | |||
pkg_8160 | PRSJ0028DC-B | SOJ | 28 | IC | Yes | 18.67mm | 10.16mm | 3.70mm | ||
pkg_7815 | PRBG0580DD-A | HBGA | 580 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 1.95mm | ||
pkg_743 | PLQP0176KD-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_35 | PRSP0020DC-A | SOP | 20 | IC | Yes | 12.80mm | 7.50mm | 2.65mm | ||
pkg_11195 | SXLG0006JD-A | EFLIP(LGA) | 6 | Dic | Yes | 2.67mm | 1.77mm | 0.25mm | ||
pkg_8827 | PTSP0008JB-A | TSSOP | 8 | Dic | Yes | |||||
pkg_8192 | PRSP0032DG-A | SOP | 32 | IC | Yes | 13.34mm | 2.85mm | |||
pkg_7844 | PRDP0024AG-A | DIP | 24 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7517 | PXSF0003LA-A | XSOF | 3 | Dic | Yes | 1.20mm | 0.80mm | 0.33mm | ||
pkg_462 | PTSA0028ZA-A | TSOP(1) | 28 | IC | Yes | 11.80mm | 8.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20067 | PVQN0068LC-A | HVQFN | 68 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.90mm | 0.40mm | |
pkg_11497 | PLQP0144LA-A | LQFP | 144 | IC | Yes | 16.00mm | 16.00mm | 1.70mm |