スマートイヤホンケース向け充電ソリューション

スマートワイヤレスイヤホン市場は、目覚ましい成長を遂げています。市場調査会社のAriztonのレポートによると、世界のイヤホン市場は2023年までに約70億ドルに達すると予測され、2018年から2023年の間にCAGR約31%の成長が見込まれています。

コンパクトで低電力向けに最適化されたこのソリューションには、シングルチップワイヤレス受電用ICであるP9222-Rが組み込まれています。軽負荷時の効率が高く、イヤフォンケースを用いた充電システムには最適です。

このシステムのメリット

  • P9222-Rは超小型ながら、最大5Wに対応する高効率なワイヤレス電力レシーバです
  • ISL9113Aは、3セルのアルカリ・バッテリ、NiCdバッテリ、NiMHバッテリ、または1セルのリチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリで動く電源システムに向けたデバイスです。
  • ISL9205Dは、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ/ポリマー・バッテリ向けの、完結した充電器ソリューションです
システムブロック図

スマートイヤホンケース充電器

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください